概览

优势和特点

  • USB供电操作
  • 经过验证的高速USB PCB布局
  • Pmod I2C接口
  • USB连接器,支持器件复用
  • 表贴元件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20332评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX20332 USB充电器检测电路,器件集成过压保护器。评估板具有Pmod™连接器,可以通过USB2PMB2适配器电路板提供I2C接口。

评估板具有板载LDO,可利用USB +5V产生电源电压。板载LDO输出可配置为4.2V、3.3V或2.3V,为IC供电。

评估软件通过USB控制USB2PMB2适配器电路板,产生I2C命令。

应用

  • DSC和便携式摄像机
  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板PC

相关产品

工具及仿真模型

Software Development