概览
优势和特点
- 可配置充电检测模式
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)支持自动调节USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20038评估板(EV kit)演示MAX20038汽车应用高电流、高效、降压型DC-DC转换器,器件集成USB保护和主机充电适配器仿真功能。
IC集成主机充电器端口检测电流,满足USB-IF BC1.2电池充电规范,具有Apple® iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung® 充电检测匹配电阻,符合中国电信行业标准YD/T 1591-2009。
IC集成高边电流检测和电压调节电路,提供自动USB电压调节,以补偿汽车应用中固定式电缆的电压降。高效、降压型、同步DC-DC转换器工作在高达28V电压,具有高达40V的抛负载瞬态保护。转换器可设置为275kHz至2.2MHz频率,在105°C下可提供3A连续电流。
评估板已安装支持I2C的MAX20038。I2C接口允许灵活的配置、详尽的故障诊断,以及访问指示输出电压和电流的片上ADC。使用Maxim命令模块(MINIQUSB)以及提供的GUI示例,很容易访问I2C特性。
评估板配置为2.2MHz操作,提供的3m USB电缆支持演示IC的电缆补偿能力。MAX20038的高压数据开关要求数据线调谐,以实现最优眼图。评估板已安装调谐元件,已针对提供的电缆进行优化。请参考MAX20037/MAX20038 IC数据手册中图19的MAX20038调谐眼图。
文档
-
MAX20038EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20038 Data Sheet (Rev. 0)2020/4/17PDF537K
-
MAX20037EVKIT, MAX20038EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/8ZIP100K