MAX19692
量产12位、2.3Gsps多奈奎斯特频率DAC
12位、2.3Gsps多奈奎斯特频率DAC,1800MHz下提供60dBc
- 产品模型
- 2
产品详情
- 业界领先的动态性能
- fOUT = 1200MHz时,SFDR = 68dBc
- 200MHz时,噪声密度为-162dBc/Hz
- 1GHz信号带宽
- 在第1、2、3奈奎斯特频带内保持较高的信噪比和增益平坦度
- 4:1复用、LVDS差分输入(高达575MHz)
- 内部50Ω差分输出端接
- 低功耗:760mW (fCLK = 1000MHz)
- 紧凑的11mm x 11mm 169引脚 csBGA封装
- 可提供评估板(请定购MAX19692EVKIT)
状态:该产品已发布并投入生产
MAX19692为12位、2.3Gsps、复用数/模转换器(DAC),能够在基带和更高的奈奎斯特频带内提供高频或宽带信号的数字合成。该器件为宽带通信和雷达应用而优化,具有极佳的杂散和噪声指标,能够在DC至2GHz以上的频率范围内合成宽带信号。高达2.3Gsps的刷新速率能够通过数字方式产生超过1GHz带宽的信号。器件在前三阶奈奎斯特频带内能够以平坦的增益特性和较高SNR提供信号合成,简化了无线发送设备的上变频电路。因为MAX19692能够在极宽的频带内产生宽带信号,可实现超高速率的无线调制解调器以及多标准软件无线发送器。
MAX19692具备2.3Gsps刷新速率,采用4路12位低压差分信号(LVDS)复用输入端口,可工作在575MHz。器件可采用正弦或方波作为DAC刷新时钟,输入数据速率为DAC刷新速率的1/4。MAX19692提供一个LVDS时钟输出,用于简化和FPGA或ASIC接口。
MAX19692为电流型DAC,具备自校准50Ω差分输出端接,保证最佳的动态范围。MAX19692工作于3.3V和1.8V电源,在1.0Gsps时功耗为760mW。
应用
- 任意波形发生器(AWG)
- 自动测试设备
- 数字IF变换器,用于X波段发射器
- 适用于高达2GHz宽带射频信号的直接数字变换器
- 直接数字合成器(DDS)
- 雷达波形和LO信号合成
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX19692EXW+D | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
MAX19692EXW-D | Chip-Scale Ball-Grid Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19692的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论