概览

优势和特点

  • 为评估MAX17852的特性和功能提供了一个便利的平台
  • 在多功能的GUI界面中进行功能评估
  • 即插即用型架构可加快系统原型制作
  • 驱动和检测引脚接头实现精密的测量评估
  • 内置用于电池仿真的串联电阻
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17852评估套件(EV套件)用于演示MAX17852 14通道高压智能传感器数据采集接口IC的特性和功能。该评估套件与MAX17841B评估套件相结合,可与主机PC建立通信。建立通信后,即可通过主机PC上的评估套件图形用户界面(GUI)对MAX17852评估套件进行控制。该GUI与Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容,可通过您当地的Maxim Integrated销售办事处获取。注:本数据手册中提及MAX17841的内容也与MAX17841B相关。

MAX17852评估套件设计提供了一个便利的平台,用于评估该IC的特性和功能以及电气参数。借助该评估套件中的垂直通信连接器(P2、P3、P5和P6)和卡扣式锁定电池组连接器,用户可以快速构建和评估最多包含32个菊花链器件的系统。

 

应用

  • 48V系统
  • 电池备用系统(UPS)
  • 电池供电工具
  • 电动自行车
  • 电动汽车(EV)
  • 高压电池堆
  • 混合动力汽车(HEV)
  • 超级电容系统

相关产品

工具及仿真模型

Software Development