概览
优势和特点
- 电池串仿真
- UART接口
- Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17843评估套件(EV套件)演示了MAX17843 12通道、高压智能传感器数据采集接口IC的功能。垂直接头(P2、P3、P5和P6)可用于连接多个评估套件,支持多达32个器件(最大值)的菊花链配置。
应用
- 48V汽车电池模块或系统
- 电池组
- 电动自行车
- 高功率电池备份系统
- 高电压电动汽车(EV)
- 混合动力电动车(HEV)
- 电动工具
- 超级电容备份系统