概览
优势和特点
- 电池输入电压范围:+2.5V至+4.5V
- 热测量网络
- 可选板载PC跟踪检测电阻
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17050评估套件(EV套件)包含USB适配器和线缆。Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件也可与评估套件一起使用,可从Maxim网站(www.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX17050独立式电量表IC,此IC适用于手持式和便携式设备中的单节锂离子电池。
应用
- 2.5G/3G/4G无线手机
- 数码相机和数码摄像机
- 电子阅读器
- 便携式游戏机
- 便携式医疗设备
- 智能手机/PDA
- 平板电脑和手提电脑
文档
-
MAX17050EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17050 Data Sheet (Rev. 0)2014/5/18PDF4M