概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX14906
  • 可配置为1/3型数字输入或2型数字输入,或者高端或推挽数字输出
  • SafeDemag™ 技术用于在数字输出模式下安全关断不受限制的电感
  • 准确的内部限流器用于1/3型或2型数字输入
  • 支持每通道高达1.2A的负载电流
  • 可与USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件配合使用
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14906外设模块提供用于评估MAX14906四通道可配置工业数字输入/输出(DIO)器件的硬件。详细的IC操作信息请参考MAX14906 IC数据手册。该模块利用MAX14906中的特性,允许将DOI_配置为高端或推挽数字输出,或者1/3型或2型数字输入。板上的外部pMOS允许DOI_高于24V现场电源,以完全兼容IEC 61131-2数字输入。

注:该模块提供了MAX14906的一部分功能。如需更大的灵活性,请参考MAX14906评估套件。

MAX14906PMB#具有用于SPI通信的12引脚Pmod兼容连接器。该外设模块有多种使用方式;ADI公司出售低成本USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器板,以使用Munich GUI软件通过USB电缆进行SPI通信。其不包含在此板中,但可从ADI公司或其经销商处获得。或者,可以使用任何带有用于SPI通信的12引脚Pmod兼容连接器的微控制器或FPGA。

PCB尺寸仅为62mm x 22.6mm,宽度取决于DOI端子板J2的尺寸。图1所示为MAX14906PMB#电路板照片。

 

应用

  • 可配置型数字输入/输出
  • 分布式控制系统(DCS)
  • 工业数字输出和输入模块
  • 电机控制
  • PLC系统

工具及仿真模型

Software Development