概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 兼容Windows 98/NT/2000/XP
- 板载电位器模拟传感器输入
- 多余的空间可作为面包板搭建简单电路
- LED用于直观检查
- 可用+5V或+8V至+40V电源
- 包含内部连接电缆
- 包含额外的样品
产品详情
MAX1464评估板(EV kit)设计用于评估高性能、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器MAX1464。评估板包括:一块评估板PCB,包括具有典型应用电路的MAX1464信号调节器、用于模拟MAX1464传感器输入的电位器;一个接口PCB,KEY,用于评估板与电脑间的电平转换;一根并口互连电缆;此外,还包括支持软件、程序实例、相关的文档和应用笔记。
DB25连接器可以和PC并口互连。两个基于Windows®的软件(硬件调试和控制程序)可提供友好的图形化用户界面(GUI)来使用MAX1464的各种功能,即利用单个器件实现传感器补偿。硬件调试器包括多个菜单,用于访问相关寄存器和端口,写入程序至片上闪存以及将闪存内容下载到文件等等。硬件调试器可以用来学习MAX1464的各项功能,了解各个寄存器和端口的重要性。控制程序包括一些功能按钮,通过它们可执行一系列预定义底层操作,例如一键读ADC。控制程序可用于执行二阶传感器补偿和校准。
评估板既可用固定的+5V电源供电,也可用+8V至+40V电源供电,此时该电压首先经过评估板上的稳压器稳压到+5V,然后加至MAX1464。跳线JU1的设置必须与使用的电源相匹配。
欲使用带并口的PC对MAX1464进行完整评估,请订购MAX1464评估板。
应用
- 校准器与控制器
- GMR与MR磁向检测器
- 压力传感器信号调理
- 过程指示器
- 热电偶与RTD线性化处理
- 变送器与发送器
- 称重系统
相关产品
文档
-
MAX1464EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1464 Data Sheet (Rev. 0)2006/12/20PDF633K