MAX11960

最后购买期限

双通道、同时采样、20位、1Msps、差分SAR ADC

业界首款20位双通道同时采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 20位分辨率,无失码
  • 1Msps吞吐率,无流水线延迟
  • 18mW @ 1Msps,超低功耗
  • ±1.5 LSB INL,整个工作温度范围
  • 20位时,±1 LSB DNL (最大值)
  • 99dB SNR @ fIN = 10kHz
  • 99dB SINAD @ fIN = 10kHz
  • -123dB THD @ fIN= 10kHz
  • ±VREF单极性、差分模拟输入量程
  • VREF = 2.5V至3.6V
  • 集成基准缓冲器
  • 1.8V模拟和数字核心电源
  • 3.3V REFVDD基准缓冲器电源
  • 1.5V至3.6V数字接口电源
  • SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串行接口
  • -40°C至+85°C工作温度范围*
  • 32引脚、5mm × 5mm、TQFN封装
MAX11960
双通道、同时采样、20位、1Msps、差分SAR ADC
MAX11960: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX11905 量产 20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX11960EVKIT

MAX11960评估板

特性和优点

  • FMC接口连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样
  • 板载输入缓冲器(MAX9632)
  • 板载+3.0V基准电压(MAX6126)
  • Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX11960评估板(EV kit)演示20位、1.0Msps、双通道、全差分SAR ADC,内置基准缓冲器。评估板包括图形用户界面(GUI),提供Avnet ZedBoard™开发板与Xilinx Zynq®-7000 SoC的通信。评估板不包括ZedBoard,需通过Avnet单独购买。

ZedBoard通过以太网电缆与运行Windows® 7或Windows 8/8.1兼容软件的PC通信。

评估板已安装MAX11960ETP+。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 运动控制中的编码器和分解器
  • 医疗仪表
  • 过程控制与工业自动化
  • 冗余测量
  • 电信

MAX11960EVKIT
MAX11960评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览