概览
优势和特点
- 便于评估MAX11410
- USB供电
- 可选板载电压基准(2.5V、1.25V)
- 可选外部时钟(2.4576MHz)
- 隔离电源与数字通信
- 各种采样率和采样数量
- 时域、频域和直方图
- 可保存的绘图和寄存器配置
- Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX11410评估板(EV kit)演示24位、多通道、低功耗Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。GUI允许用户配置全部寄存器,包括绘图软件,可显示捕获的数据以及计算直方图和FFT。
应用
- 便携式仪表
- 电阻电桥测量
- 传感器测量
文档
-
MAX11410EVKIT Gerber File - Design Files2023/6/30ZIP882K