概览

优势和特点

  • 不同样本大小和采样率
  • 时域、频域和直方图
  • 板载电压基准(MAX6071)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX11261PMB外设模块(Pmod™)提供必要的硬件电路,使得MAX11261 24位、6通道、16ksps、集成PGA Δ-Σ ADC可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置I2C通信的系统。外设模块包括图形用户界面(GUI),通过USB2PMB2#实现目标器件与PC之间的通信。外设模块可工作在多种模式:

使用USB2PMB2#适配器:在“独立”模式下,外设模块通过USB2PMB2#适配器连接至PC,可实现部分外设模块功能,采样率、样本大小有限制,且不支持相干采样。

用户I2C模式:外设模块提供12引脚Pmod接头,可通过用户提供的I2C接口连接SCL、SDA、RSTB和RDYB信号。

外设模块包括Windows XP®、Windows® 7、Windows® 8.1和Windows 10兼容软件,方便熟悉IC特性。外设模块GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

外设模块可由本地+3.3V电源供电,已安装36焊球晶圆级封装(WLP)的MAX11261ENX+。

工具及仿真模型