概览

优势和特点

  • 评估板提供完整的板载HART通信链,支持快速、简便评估
  • HART主机和现场设备电路示例演示两种最常见的HART连接配置
  • HART注册的调制解调器IC
  • 板载隔离型4mA–20mA通信环路
  • MAXQ622 USB微控制器,含演示固件
  • 外部连接允许对DS8500的其它配置进行高级评估

产品详情

DS8500评估板(EV kit)为评估DS8500 HART®调制解调器提供了方便、快捷的平台,允许通过演示模式快速评估,或者使用HART Communication Foundation (属于FieldComm Group)工具进行深度评估。

应用

  • 4mA到20mA环路供电变送器,用于温度、压力、流量及电平测量
  • HART调制解调器接口连通
  • HART多路复用器

工具及仿真模型

Software Development