DS28E30
推荐新设计使用1-Wire ECDSA安全认证器
DS28E30通过ECDSA提供了一种高度安全且易于部署的完整认证解决方案。
- 产品模型
- 5
产品详情
- 可靠的防范措施助力防护安全攻击
- 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
- ECC P-256安全计算引擎
- 预编程且受到写保护的ECC P-256密钥对
- 符合FIPS 186-4标准的ECDSA提供有力的挑战/响应认证
- 对可配置存储器的读写由ECDSA进行认证
- TRNG用于确保ECDSA Nonce安全
- 补充特性支持轻松集成到终端应用中
- 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
- 3Kb安全EEPROM用于存储用户数据、密钥、证书和安全计数器
- 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
- 使用预编程的Maxim证书进行ECDSA真实性验证
- 先进1-Wire协议可更大限度减少单触点的接口
- 全时超高通信速度
- 工作范围:-40℃至+85℃,1.62V至5V
- 4引脚WLP和6引脚TSOC封装
- 输入负载电流:3.5μA(典型值)
- 1-Wire引脚高ESD抑制能力:±8kV人体模型(HBM),典型值
DS28E30提供了一种基于FIPS-186 ECDSA标准的完整认证解决方案,不仅高度安全,而且易于部署。该安全认证器采用ECDSA挑战和响应认证方式,同时利用安全EEPROM来存储密钥和用户数据。
该器件提供了一套核心加密工具,这些加密工具由多种集成块衍生而来,包括一个非对称硬件引擎、一个真随机数发生器(TRNG)、3Kb安全EEPROM、一个仅递减计数器,以及一个64位唯一ROM识别号(ROM ID)。ECC公钥/私钥功能根据NIST定义的P-256曲线运行,能够提供符合FIPS 186标准的ECDSA签名生成功能,以支持双向非对称密钥认证模型。特有的ROM ID用作加密操作的基本输入参数,并在应用中用作电子序列号。此外,芯片的真实性可通过Maxim提供的公钥证书进行验证。该器件通过单触点1-Wire®总线以过驱速度进行通信。在多设备1-Wire网络中,通信采用1-Wire协议并以ROM ID作为节点地址。
应用
- 配件和外设安全认证
- 电池认证和充电周期跟踪
- 医疗工具/配件认证和校准
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS28E30/W+ | N/A | ||
DS28E30P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E30P+T | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E30X+T | 4-WLCSP-N/A | ||
DS28E30X+U | 4-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E30的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论