概览

优势和特点

  • Windows 10/8/7驱动
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • USB供电,无需外部电源
  • 扩展SPI/I2C外设模块连接器,用于快速搭建SPI/I2C从机原型

产品详情

DS28E18评估套件(EV sys)提供专用硬件和软件系统,帮助用户熟悉DS28E18的功能和特性。DS28E18器件为1-Wire® 至I2C/SPI桥接芯片,带有指令顺序控制器。评估系统包括DS28E18评估板、DS7505外设模块电路板、MAX31722外设模块电路板,以及DS9481P-300# USB至1-Wire适配器(用于连接PC)。评估套件兼容Windows®操作系统。

应用

  • 配件识别与控制
  • 设备配置和监测
  • 检查环境条件
  • 谷物升降机监测

相关产品

工具及仿真模型