概览

优势和特点

  • 演示DS2784的功能,包括:
    • 估算Li+电池的可用容量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 识别
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
    • 使用SHA-1算法的质询和响应认证
  • 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行

产品详情

DS2784评估板(EV kit)可方便的对具有锂离子(Li+)保护器和SHA-1认证的单节电池独立式电量计IC DS2784进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。

DS2784评估板的评估软件可让用户完全控制DS2784的所有功能。独立的控制键允许用户访问所有的EEPROM和RAM存储地址、控制寄存器、实时更新所有被监视参数和SHA-1功能。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。

评估版电路设计为给DS2784提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。

应用

  • 无绳VoIP电话
  • 数码相机与摄像机
  • 便携式GPS导航
  • 智能电话/PDA

相关产品

工具及仿真模型

Software Development