概览

优势和特点

  • 演示独立式电量计DS2781的性能,包括:
    • 估算Li+电池的可用电量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 认证
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2781评估板(EV kit)可方便地对独立式电量计DS2781进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

DS2781评估软件允许用户完全控制DS2781的所有功能。通过不同的控制页,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器以及控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。

评估板电路能够演示DS2781的精确参数测量能力。演示板将不断更新变化。

相关产品

工具及仿真模型

Software Development