概览
优势和特点
- 演示DS2502 1Kb只添加存储器的性能,包括:
- 识别
- EPROM存储器
- 与运行Windows操作系统的PC通过USB口连接
产品详情
DS2502评估板可方便地对DS2502 1Kb只添加存储器进行性能评估、软件开发以及原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆与PC相连。附带的CD ROM里包含了评估软件以及所有相关的数据资料,该评估软件可运行于任意Windows操作系统。
通过不同的控制标签,用户可以访问连接到1-Wire总线的所有DS2502以及访问这些器件的所有存储器位置。
评估演示板将不断更新。有关演示板电路的详细信息,请参考DS2502K CD ROM中文档目录下的电路板数据资料。
相关产品
文档
-
DS2502EVKIT: Evaluation Kit for the DS2502 Data Sheet (Rev. 1)2009/8/21PDF74K