概览
优势和特点
- I2C主机接口支持100kHz和400kHz
- I2C通信速度
- I2C工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
- 1-Wire工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
- 评估套件包含已安装的6引脚SOT23 DS2484R+T IC
- 方便的板上测试点和TO-92插座
- DS9120插座板的标准RJ11连接器接口
- 可下载的评估软件
产品详情
DS2484评估系统(EV 系统)由DS2484评估套件(EV 套件)和DS9400 USB转I2C适配器组成。DS2484是一款I2C转1-Wire®电桥器件,可执行从I2C主机到任何连接的1-Wire从机的协议转换。相对于任何连接的1-Wire从机,DS2484是一个1-Wire主机。该评估软件在Windows® 7、Windows 8或Windows XP®操作系统(OS)下运行,提供了一个方便的用户界面来测试DS2484的功能。
订购完整的评估系统DS2484EVKIT#,以使用PC评估DS2484。评估系统的评估软件也可在我们的网站上获取:www.maximintegrated.com/evkit。
应用
- 手机
- 工业传感器
- 医疗仪器
- 打印机
相关产品
文档
-
DS2484EVKIT: Evaluation System for the DS2484 Data Sheet (Rev. 0)2014/1/17PDF1M