機能安全プログラム

機能安全プログラム

機能安全の要件は、設計プロセスにおける単なるチェックボックスと見なされることがよくありますが、アナログ・デバイセズ(ADI)では、機能安全要件は差別化要因であり、製品の安全性を高めることで、顧客とそのエンドユーザーに付加価値をもたらす手段であると考えています。数千ものADI製品は、ASIL準拠などの機能安全規格を満たす準備が整った状態で出荷されるため、安全性と拡張性のどちらかを選択する必要はありません。

ADIは、MEMS(マイクロエレクトロメカニカル・システム)ベースのエアバッグ・センサー、ADC、安全アプリケーションのPLCアナログ入出力カード用DACの世界トップクラスのサプライヤです。強化された開発プロセス基準IEC 61508とISO 26262は、機能安全アプリケーションのためのADIのソリューション能力と堅牢性をさらに高めます。

機能安全の規格は、集積回路(IC)に対して3つの主要な要件を規定しています。

number 1信頼性 – ADIは、最高レベルの信頼性を満たす製品をお届けすることをお約束します。

number 2診断技術 – ADIは、最先端のセンシングと高度な診断技術を活用し、不規則な故障やシステマティックな故障を検出します。

number 3品質管理 – ADIは、産業用および自動車用機能安全のプロセスと品質管理システムを開発してきました。

診断機能

お客様の指標が安全側故障割合(SFF)であろうと単一点故障(SPF)であっても、ADIはお客様と協力して安全目標の達成に取り組みます。ADIは、ミックスド・シグナル、MEMS、DSP製品の世界トップクラスのサプライヤとして、SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)システムを保護するハードウェア巡回冗長検査(CRC)、ヒューズとフラッシュ・メモリ、MEMSの静電自己テスト、RAMのソフト・エラーを検出するエラー訂正符号(ECC)の使用など、さまざまな診断技術の経験があります。

適用されるIC開発基準

IEC 61508:ADIでは、IEC 61508の要件に準拠した安全プロセスを開発し、企業フレームワークを導入しています。

ISO 26262:ISO 26262は、自動車セクターの機能安全要件を規定しています。ADIでは、ISO26262の要件に準拠した安全プロセスを開発し、企業フレームワークを導入しています。