banner background image

絶縁型ゲート・ドライバ・ソリューション

絶縁型ゲート・ドライブと検出シグナル・チェーンは、堅牢なスイッチ制御とスケーラブルなマルチチャンネル・モニタリングを組み合わせ、AC/DCおよびDC/ACアプリケーションに対応する柔軟なソリューションです。これらのシグナル・チェーンは、アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライバ、絶縁型電源ソリューション、高精度コンバータ技術を組み合わせ、IGBTや高速スイッチングSiC(炭化ケイ素)デバイスを含むパワー・スイッチの出力駆動と保護を実現します。デジタル・アイソレーション、アンプ、高精度ADCを組み合わせたアナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブおよび検出シグナル・チェーンは、システムの電圧、電流、温度を高精度に監視します。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズのソリューションは、車載用トラクション・インバータ/OBC、高出力テスト、パワー・インバータ、電源、エネルギー貯蔵、ロボットなどのアプリケーションを対象としています。さまざまな絶縁型ゲート・ドライブおよび検出シグナル・チェーン構成は、最高の保護およびモニタリングと小型フットプリントといった主要分野を対象としており、ゲート・ドライブ、短絡保護、低遅延、動作電圧、高周波スイッチング、ドライブ側の高速エラー応答、検出側の精度、速度、分解能の性能を実現するスケーラブル・モニタリングといった主要要件をカバーしています。

thumbsupImg Benefits

主要分野を対象

thumbsupImg Benefits

ドライブ側の主要要件をカバー

thumbsupImg Benefits

検出側の主要要件に対応


デジタル・アイソレーションによる電力変換のマルチチャンネル監視

絶縁
ADuM252N

フェールセーフ機能と2つの逆方向チャンネルを備えた、堅牢な5kVrms、5チャンネルのデジタル・アイソレータ

ADC
AD7606B

16ビットの同時サンプリングADCを内蔵した8チャンネル・データ・アクイジション・システム

絶縁型電源
LT3999

低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ

絶縁型ゲート・ドライバ
ADuM4146

4Aのピーク出力、故障検出、ミラー・クランプを備えた絶縁型ゲート・ドライバ

絶縁
ADuM252N

フェールセーフ機能と2つの逆方向チャンネルを備えた、堅牢な5kVrms、5チャンネルのデジタル・アイソレータ

ADC
AD7091R-x

2チャンネル、12ビット、1MSPS、SPI

絶縁型電源
LT8301

フォトカプラ不要の絶縁型フライバック・コンバータ

絶縁型ゲート・ドライバ
ADuM4120ADuM4121

ピーク出力2.3A、伝搬遅延32ns(代表値)の絶縁型高精度ゲート・ドライバ

Power conversion with digital isolation circuit

アナログ・アイソレーションによる電力変換のマルチチャンネル監視

絶縁
ADuM3190

帯域幅400kHz、高安定性、広電圧範囲の絶縁アンプ

ADC
AD7606B

16ビットの同時サンプリングADCを内蔵した8チャンネル・データ・アクイジション・システム

絶縁型電源
LT8301

フォトカプラ不要の絶縁型フライバック・コンバータ

絶縁型ゲート・ドライバ
ADuM4135

4Aのピーク出力、故障検出、ミラー・クランプを備えた絶縁型ゲート・ドライバ

Power conversion with analog isolation circuit

パワーソリューション

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ