リモート入出力モジュール・ソリューション
デジタル化とアジャイル・オートメーションの流れが進む中で、リモート入出力モジュールによって接続が容易化された計測機器の増大による、より多くのデータと知見の提供が求められています。アナログ・デバイセズは、堅牢なIP67フォーム・ファクタから、メインのPLCコントロール・キャビネットから離れた位置にある個別のキャビネットまで、分散化の進むこれらのノードを接続するためのコネクティビティ・ソリューションとアナログおよびデジタル・フロント・エンドを提供しています。
インダストリ4.0での工場フロアの最適化とは、電源を内蔵した当社のアナログおよびデジタル製品によって実現されるような、より小型のフォーム・ファクタを意味します。当社の新しいイーサネット・ベースのネットワークによって、リモート入出力モジュールの配備が容易になり、ケーブルの配線長を削減できます。
価値と利点
時刻同期サポートを備えた集積型イーサネット・スイッチおよびPHYソリューションは、堅牢なマルチプロトコル産業用イーサネット・コネクティビティを追加し、既存のオートメーション・システムに対するリモート入出力モジュールの配備において最大限の柔軟性を実現します。ソフトウェアで設定可能な入出力ソリューションは、特にリモート入出力を配備しようとする機器の周辺にスペースの制約がある場合に、固定のアナログまたはデジタル入出力に比べてより高い柔軟性を提供します。
パワー・マネージメントとSPIアイソレーションの組み合わせによって、小型のボード面積でチャンネル間の絶縁が提供され、現場に設置されるモジュール(IP67フォーム・ファクタなど)で堅牢な入出力ポートが実現すると共に、認証とセキュア・ブートのオプションを使用して、サイバー攻撃からのオートメーション・システムの保護に関する規制要件と最終顧客のニーズを満たすことができます。
配備と設定自由度に関して最大の柔軟性を提供
小型のボード面積に内蔵可能
安全性とセキュリティに関する規制要件に適合
ADIのリアルタイム・イーサネット・コネクティビティ、ソフトウェア設定可能入出力(SWIO)、およびセキュア認証技術が、次世代のリモート入出力モジュールの実現にどのように役立つかを説明します。

ソリューション概要
柔軟な製造を実現する次世代のリモート入出力モジュール
リモート入出力モジュール開発の技術的ビルディング・ブロックについて解説します。

ウェビナー
エッジからクラウドへ、リモート入出力モジュールによる接続と制御
リモート入出力モジュールは、現在のファクトリ・オートメーションとプロセス制御のニーズのいくつかを満たすことができます。このウェビナーでは、そうしたモジュールをどのように現在のオートメーション・システムで活用し、実装して、より高い柔軟性、エッジ・ノードの知見、およびコネクティビティを提供し、エッジ-クラウド・ベースのAI駆動システムに適合させることができるかを説明します。

技術ブログ・シリーズ
リモート入出力モジュール - 柔軟な工場を実現
ブログ・シリーズを読んで専門家と交流しましょう。

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

トレーニングおよびサポート