マウント型(固定)ロボティクス・ソリューション
マウント型(固定)ロボティクス、または多軸システムは、最新の製造施設で使用されるエンド・システム・ソリューションに対応する高性能技術を取り入れています。マウント型ロボットの例として、協働ロボット(コボット)、多関節ロボット、SCARA、デルタ・ロボット、その他の多くのCNCマシンなどがあり、レール・マウント、壁面マウント、フロア・マウント、またはボディ・マウントの形で設置されます。
アナログ・デバイセズのマウント型ロボティクス・ポートフォリオは、数十年にわたるイノベーションと領域専門知識に支えられており、よりインテリジェントで柔軟なロボットやコボット、生産性と効率の飛躍的な向上、およびセンサーからクラウドまでのモジュール型設計を実現します。
価値と利点
パーソナライゼーションにともなって製造システムの柔軟性に対するニーズが高まっており、プロダクトミックス、生産量、またはプロセス・シーケンスのリアルタイムの変更に対応するための迅速な再構成が要求されています。アナログ・デバイセズは、モータ駆動やサーボ・システムからセンシングやコネクティビティまで、サブシステム要素の複数の技術をカバーする完全なシステムを提供しています。強力なパートナー・コラボレーションの協力を得て、当社はシステム・サービス、アプリケーション・ソフトウェア、ファームウェアなどを取り入れることによりシリコンを超えた技術を実現しています。
ADI Trinamicの実証済みハードウェア・ビルディング・ブロックを活用した、完全な、ボード・レベルのモータ・コントロール・ソリューションを提供
より高度な制御と人間の関与を最適化するためのリアルタイム・コネクティビティを搭載
長期的な信頼性と堅牢性を保つ自動化されたツール交換を実現
このビデオでは、マウント型ロボットの開発を促進するためのADIの主要な実現技術を取り上げます。これには、産業用ビジョン、コネクティビティ、電源ソリューション、および完全なコンパクト・グリッパー・リファレンス・デザインなどが含まれます。

ソリューション概要
生産性を向上させる高度なロボット用エンド・エフェクタ・ソリューション
マウント型ロボット用エンド・エフェクタ・ソリューションの技術的ビルディング・ブロックについて解説します。

ウェビナー
高解像度ビデオの高速伝送を実現するギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL™)
GMSL™の各世代間の下位互換性がもたらすシステム・コストおよび性能上の利点について説明します。また、このウェビナーは産業オートメーション、デジタル・ヘルスケア、航空宇宙/防衛の各分野で、安全性や自律性などの面でGMSL™によって実現される革新的なアプリケーションについても解説します。

Signals+記事
未来の工場を支えるワイヤレス・コネクタ、Phoenix Contactが産業用途向けに開発
ADIがPhoenix Contactとどのように協業し、同社の産業用ワイヤレス・コネクタであるNearFiカプラ用の完全なデータ・リンク・ソリューションを共同開発したかを説明します。最終製品の市場投入までの時間を短縮し、より高い性能値を獲得する上で、ADIの60GHz完全データ・リンク・ソリューションが鍵となりました。

スマート・グリッパーとエンド・エフェクタは、ロボットが実行できる作業の範囲を拡張します。柔軟性と生産性を主な目的として、プラグ&プレイ・コネクタ・インターフェースにより使いやすさと迅速なツール交換が可能です。さらに、力およびトルクの高精度の検出と測定によって、部品の適切な取り扱い、最適な表面仕上げ、リード・スクリューの締め付けなど、多数のアプリケーションで生産性が向上します。
トレーニングおよびサポート

ビデオ
Connectivity in End Effector

ビデオ
Agile Manufacturing with Industrial Robotics

ビデオ
Industrial Robotics enabling Flexible Manufacturing through Intelligent Sensing and Control

ビデオ
60 GHz Wireless Link for Industrial Wireless Connectors and the Factory of the Future