タイトル - ウェアラブルバイタルサイン監視ソリューション
アナログ・デバイセズは、ウェアラブルのMCUや健康センサーに最適な、広い範囲のディスクリートおよび集積化シグナル・チェーン製品を提供しています。アナログ・デバイセズのバイタル・サイン・モニタリング(VSM)やヘルスケア向けウェアラブル・ソリューションには、低消費電力、低ノイズ、マルチチャンネル機能など、多くの利点があります。これらアナログ・デバイセズのソリューションは、最小限のフットプリントで臨床グレードの精度を提供すると同時に最小限の消費電力を実現します。これらの小型バッテリ駆動デバイスに最長の稼働時間と寿命を確保するために様々なパワー・マネージメント集積回路(PMIC)が利用可能です。
価値および利点
アナログ・デバイセズのバイタル・サイン計測ソリューションは、様々な内蔵および個別のセンサーとシグナル・コンディショニング技術ソリューションを採用し、携帯型、ウェアラブル、およびベッドサイドの監視システムを実現します。
当社の集積化光学モジュールまたはセンサー・インターフェースにより、光学式心拍数、心拍数変化、およびパルス酸素(SpO2)の光電式容積脈波記録法(PPG)測定が可能です。高精度、低消費電力のアナログ・フロント・エンドを備え、心電図(ECG)、EMG、EEGなどのアプリケーションで生体電気計測を行うことができます。アナログ・デバイセズのバイタル・サイン計測ポートフォリオには、光センサー、生体電気計測用アナログ・フロント・エンド、生体インピーダンス・エンジン、低消費電力モーション・センサー、高精度温度センサーなどが用意されています。
内蔵および個別のセンサーを採用
バイタル・サイン計測に対応
光電式容積脈波記録法(PPG)測定が可能
シグナル・チェーン