signals header

Signals+ ニュースレター登録

Signals+はコネクティビティ、デジタルヘルス、モビリティ、スマートインダストリーに関する最新情報をお届けします。

プライバシー設定は、Analog DevicesからのニュースレターまたはmyAnalogの設定ページから、いつでも変更いただけます。

ありがとうございます。ご登録のメールアドレスにお送りしたメールを確認し、ニュースレター登録を完了させてください。

世界中の人々の生活に影響を与える、画期的なテクノロジーに関する最新情報をタイムリーにお届けします。

閉じる

サステナビリティの鍵を握るのはパワー・マネージメント



消費電力をより低減し、サステナビリティの高いソリューションを構築するのは、あらゆるアプリケーションにおいて重要なことです。その目的を達成する上で中核的な役割を果たすものはパワーICです。効率の改善、サイズの縮小、ノイズの低減、そしてシステム・インテリジェンスの向上を図るためのイノベーションは、サステナブルな未来を実現するための重要な要素になります。

関連する設計ツール

LTspice®


LTspice®は、高性能のSPICEシミュレーション・ソフトウェアです。回路図の入力機能や波形ビューワに加え、アナログ回路のシミュレーションを容易に実行するための充実した機能、モデルを備えています。LTspiceのダウンロード・ファイルには、アナログ・デバイセズのほとんどのスイッチング・レギュレータ製品とアンプ製品に対応するマクロモデルが含まれています。また、一般的な回路シミュレーションに使用される各種デバイスのライブラリも用意されています。

LTspiceをダウンロード

シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・ツール


シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・ツールは、Signal Chain Powerシリーズのハードウェア評価用ボードに付属するソフトウェア・ツールです。高精度の計測器やテスト/計測システムを担当する設計者を対象とし、「シグナル・チェーンに電力を供給しなければならないものの、何から手を着ければよいのかわからない」という悩みを解消します。

SCPコンフィグレータ・ツールをダウンロード

LTpowerCAD® & LTpowerPlanner®


The LTpowerCAD®は、電源の設計に必要なあらゆる機能を提供するソフトウェア・ツールです。これを利用すれば、μModuleレギュレータなど、主にモノリシック型の降圧レギュレータ製品をベースとした電源回路の設計作業を大幅に簡素化することができます。帰還ループのボーデ線図や出力段の性能をリアルタイムに表示するといったことも可能です。更に、設計した回路のデータをLTspiceにエクスポートし、より詳細な検証を行うこともできます。パワー・ツリーの設計/最適化に使用するLTpowerPlannerも含まれています。

LTpowerCADをダウンロード

LTpowerPlay®


LTpowerPlay®は、アナログ・デバイセズのPSM(Power System Management)製品に対応する強力な開発環境です。PMBusに対応するPSM製品や、PSM機能を備えるDC/DCコンバータ製品をサポートしています。このソフトウェアは、設計作業を効率化するための多様な機能を備えています。例えば、保存/再ロードが可能なマルチチップ用の構成ファイルを作成するためのオフライン・モード機能(ハードウェアなし)などが用意されています。

LTpowerPlayをダウンロード