検索

絞り込み
絞り込み
サイトのセクション
- 36
- 16
- 1
Analog.comの検索結果
関連性
並び替え:
- Site_section:資料ライブラリ
- Product_categories.lvl0:RFとマイクロ波
- Industry_solutions.lvl0:ヘルスケア・ソリューション
- 製品選択ガイドAnalog Devices offers a large range of switches and multiplexers based on different technology strands (MEMS switch, analog, digital, etc.), single and multiple switch elements with various signal ranges, and in a variety of packages to suit a breadth of application needs.
- アプリケーション・ノートThe circuit takes an incoming RF waveform and outputs a dual 14-bit resolution digital data stream. It is optimized for high frequency IF sampling and provides exceptional spurious-free dynamic range (SFDR) performance of 79.61 dBc with a sampling rate of 122.88 MSPS at the high gain setting.
- Circuits from the LabSingle Supply Powers a 28 V, High Voltage Phase-Locked Loop (PLL) Synthesizer
- Circuits from the Labブロードバンド、低誤差のベクトル・マグニチュード(EVM)ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
- Circuits from the Lab位相ノイズ低減のための、フラクショナルN PLLと電圧制御発振器(VCO)にローノイズLDOレギュレータを使った電源供給の検討 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
- ユーザ・ガイドThis documentation is for the EVAL-AD5933EBZ Rev. C and Rev. C1 evaluation boards.