高性能アプリケーションのためのMAX5066を用いるリファレンス設計

2023年03月01日

説明

多くのネットワークおよび電気通信のアプリケーションでは複数のレギュレートされた電源レイルがあります。これらの電源レイルの多くは大電流で、適度な大きさと効率、および優れた負荷過渡応答を提供する必要があります。この論文はスイッチング周波数を300kHzとしたデュアルバックコンバータのMAX5060を使用する詳細なリファレンス設計ソリューションを示します。 このリファレンス設計の主な仕様が詳細な回路図(図1)およびこのアプリケーションに必要とする部品表(表1)とともに下に示されています。

仕様

  • VIN = 5.15V (-0.4V, +0.4V)
  • VOUT1 = 1.2V ±48mV/IOUT1 = 0~8.5A (過渡を含む)
  • コンバータ1の出力電圧リップル:12mVP-P
  • コンバータ1の負荷過渡応答:10%~60%の負荷変動に対して18mVP-P
  • VOUT2 = 3.3V ±132mV/IOUT2 = 0~4.4A (過渡を含む)
  • コンバータ2の出力電圧リップル:27mVP-P
  • コンバータ2の負荷過渡応答:10%~60%の負荷変動に対して40mVP-P
  • コンバータ1とコンバータ2の複合効率:最大負荷で93.38%
  • 温度範囲:-40℃~+85℃

図1. 5.1VでfSW = 295kHzの場合に1.2V/8.5Aおよび3.3V/4.4AのDC-DCコンバータを示すMAX5066のリファレンス設計

図1. 5.1VでfSW = 295kHzの場合に1.2V/8.5Aおよび3.3V/4.4AのDC-DCコンバータを示すMAX5066のリファレンス設計

表1. 部品表
Designator Value Description Part Footprint Manufacturer Quantity
C50, C71 4.7µF/6.3V Capacitors JMK107BJ475MA-T 0603 Taiyo Yuden 2
C60 470µF/6.3V Capacitors APXA6R3ARA471MHC0G 3.1mm x 4.2mm x 2.2mm Nippon Chemi-Con 1
C61, C62, C64, C72, C74, C75, C76, C77 10µF/10V Capacitors LMK212BJ106M 0805 Taiyo Yuden 8
C63, C73, C86, C87 1.0µF/16V Capacitors EMK107BJ105KA-T 0603 Taiyo Yuden 4
C65, C79 220nF/16V Capacitors EMK107BJ224MA-T 0603 Taiyo Yuden 2
C67, C68, C81, C83, C84 100nF/16V Capacitors EMK105BJ104KV-FR 0402 Taiyo Yuden 5
C69 100pF Capacitor UMK105CH180JW 0402 Taiyo Yuden 1
C70, C85 1.0µF/6.3V Capacitors JMK105BJ105KV 0402 Taiyo Yuden 2
C82 OPEN Capacitor OPEN 0402 OPEN 1
L60, L61 2.3µH Inductors MVR1278 7.8mm x 11.5mm Coilcraft 2
Q60, Q61 n-channel 30V nMOSFETs SI7114DN PowerPAK 1212-8 Vishnay-Siliconix 2
Q62, Q63, Q64 n-channel 20V nMOSFETs SI7114DN PowerPAK 1212-8 Vishnay-Siliconix 3
R60, R72 Resistors SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 2
R62, R73, R74, R75, R76, R77 0.01Ω Resistors RL1220T, 250mW 0805 Susumu 6
R62, R73, R74, R75, R76, R77 0.01Ω Resistors RL1220T, 250mW 0805 Susumu 6
R64 0.039Ω Resistor RL1220T, 250mW 0805 Susumu 1
R65 1.2kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R66 3.3kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R67, R83 1MΩ Resistors SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 2
R69 43kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R70 4.7kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R71 41.2Ω Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R78 0.027Ω Resistor RL1220T, 250mW 0805 Susumu 1
R79 910Ω Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R80 22kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R81 20kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R82 100kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
D60, D61 30V/200mA Schottky Diodes RB521S30T1 SOD-523 ON Semiconductor 2
D62, D63 30V/30mA Schottky Diodes RB751 SOD-523 ON Semiconductor 2
U60 MAX5066 PWM Controller MAX5066AUI 28-TSSOP-EP Maxim 1

各レギュレータに対する効率データは表2にまとめられ、図2に示すように両方の出力とも高効率を示しています。

<tbody style-"font-size:="" 10px"="">
表2. 効率データ
VIN(V) IIN(A) VOUT1(V) IOUT1(A) VOUT2(v) IOUT2(A) Efficiency (%)
5.1402 5.0780 1.1814 8.5008 3.2558 4.4016 93.38%
5.1347 4.5728 1.1853 72.6491 3.2636 3.96 95.73%
5.361 4.0605 1.1891 6.8012 3.2713 3.5244 95.06%
5.1500 3.5440 1.1928 5.9558 3.2791 3.0836 94.32%
5.1441 3.0432 1.1967 5.1030 3.2870 2.6435 94.54%
5.1497 2.5398 1.2005 4.2507 3.2948 2.2086 94.65%
5.1522 2.0337 1.2044 3.3988 3.3030 1.7608 94.57%
5.1490 1.5407 1.2083 4.2557 3.3111 1.3232 94.15%
5.1465 1.0441 1.2122 1.7073 3.3194 0.8815 92.97%
5.380 0.5472 1.2163 0.8455 3.3279 0.4419 88.88%

図2. 総合効率が総合出力電力の関数として示されています。

図2. 総合効率が総合出力電力の関数として示されています。

図3と図4ではコントローラの出力電圧がその出力負荷電流に対して示されています。

図3. 1番目のコントローラの出力電圧対出力負荷電流

図3. 1番目のコントローラの出力電圧対出力負荷電流

図4. 2番目のコントローラの出力電圧対出力負荷電流

図4. 2番目のコントローラの出力電圧対出力負荷電流

各レギュレータ出力の負荷過渡応答性能は図5と図6に示されています。

図5. 負荷を0.85Aと5.1Aの間で変化させた1.2Vの過渡応答は10µsの期間に18mVの大きさを示しています。

図5. 負荷を0.85Aと5.1Aの間で変化させた1.2Vの過渡応答は10µsの期間に18mVの大きさを示しています。

図6. 負荷を0.44Aと2.64Aの間で変化させた3.3Vの過渡応答は10µsの期間に40mVの大きさを示しています。

図6. 負荷を0.44Aと2.64Aの間で変化させた3.3Vの過渡応答は10µsの期間に40mVの大きさを示しています。

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成