MAX15046を使用した高入力電圧、大出力電流のバックコントローラのリファレンスデザイン

2023年02月23日
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

説明

リファレンスデザインでは、回路図(図1)、部品表(表1)、および性能特性(図2~7)を示します。MAX15046の主要な仕様を以下に示します。

設計仕様およびセットアップ

  • 入力電圧:18V~36V
  • 出力電圧:1.2V
  • 出力電流:13.4A
  • 出力電圧リップル:12mVP-P
  • 入力電圧リップル:180mVP-P
  • スイッチング周波数:250kHz
図1. FSW = 250kHzのときのMAX15046バック電源の回路図

効率:82% (13.4A、VIN = 18Vにて)、74% (13.4A、VIN = 36Vにて)

 

表1. 部品表
Designator Value Description Part Number Manufacturer Package Quantity
C1 470µF/50V Capacitor EEVFK1H471M Panasonic Electrolytic 1
C2 0.1µF/50V Capacitor GRM188R71H104K Murata 603 1
C3 1µF/50V Capacitor GRM21BR71H105K Murata 805 1
C4 4.7µF/6.3V Capacitor GRM188R60J475K Murata 603 1
C5 2.2µF Capacitor GRM21BR71H105K Murata 603 1
C6, C7, C7X 10µF/50V Capacitor GRM55D470H106K3 Murata 2220 Z
C8 0.47µF/16V Capacitor GRM188R71C477K Murata 603 1
C9 2700pF/50V Capacitor GRM2165C1H272JA Murata 805 1
C10 470µF/6.3V Capacitor EEFSX0D471E4 Panasonic 7.3mm x 4.3mm x 1.9mm 1
C11 100µF/6.3V Capacitor GRM32ER60JA017ME20L Murata 1210 1
C11 100µF/6.3V Capacitor GRM32ER60J107ME20L Murata 1210 1
C12 100µF/6.3V Capacitor GRM32ER60J107ME20L Murata 1210 1
C13 68pF/50V Capacitor GRM1885C1H680J Murata 603 1
C14 100pF/50V Capacitor GRM39COG101J50D500 Murata 603 1
C15 10nF/50V Capacitor GRM1887R1H103KA01D Murata 603 1
C16 820pF/50V Capacitor GRM39COG821J50D500 Murata 603 1
C17 Open Capacitor
C18 22µF/6.3V Capacitor GRM31CR70J226KE19L Murata 1206 1
C19 1µF/6.3V Capacitor GRM188R70J105KA01D Murata 603 1
R3 10Ω Resistor Resistor Multisource 603 1
R4 51kΩ Resistor Resistor Multisource 603 1
R5 2.2Ω Resistor Resistor Multisource 603 1
R7 Resistor Resistor Multisource 603 1
R8 Open Resistor
R9 19.1kΩ Resistor Resistor Multisource 603 1
R10 6.04kΩ Resistor Resistor Multisource 603 1
R11 4kΩ Resistor Resistor Multisource 603 1
R12 86.6kΩ Resistor Resistor Multisource 603 1
R13 86.6kΩ Resistor Resistor Multisource 603 1
R14 68.1kΩ Resistor Resistor Multisource 603 1
R15 49.9Ω Resistor Resistor Multisource 603 1
R16 0 Resistor Resistor Multisource 603 1
R17 0 Resistor Resistor Multisource 603 1
L1 2.2µH/20A Inductor IHLP5050EZER2R2M01 Vishay 13.22mm x 12.90mm x 5.00mm 1
N2 60V, 18.5A n-Channel MOSFET SI7478DP Vishay PowerPAK SO-8 1
D1 0.5A, 60V Schottky Diode ZHCS506TA Zetex SOT23 1
U1 MAX15046 PWM Controller MAX15046 Analog 16 PIN TQFN 1

性能特性

図2. 各入力電圧における、システム全体の効率対負荷電流

図2. 各入力電圧における、システム全体の効率対負荷電流

図3. 定常状態の入力電圧、出力電圧、およびゲート信号

図3. 定常状態の入力電圧、出力電圧、およびゲート信号

Ch1:スイッチングノード電圧

Ch2:入力電圧

Ch3:出力電圧

図4. 定常状態のピークトゥピーク入力リップルおよびピークトゥピーク出力リップル

図4. 定常状態のピークトゥピーク入力リップルおよびピークトゥピーク出力リップル

Ch2:入力電圧リップル

Ch3:出力電圧リップル

図5. 13.4Aの負荷でVIN = 28Vを印加したときのソフトスタート

図5. 13.4Aの負荷でVIN = 28Vを印加したときのソフトスタート

Ch2:入力電圧

Ch3:出力電圧

図6. 入力電源をオフにしたときのソフトストップ

図6. 入力電源をオフにしたときのソフトストップ

Ch2:入力電圧

Ch3:出力電圧

図7. 負荷を短絡したときの出力電圧とゲート信号

図7. 負荷を短絡したときの出力電圧とゲート信号

Ch3:出力電圧

Ch4:ハイサイドスイッチのゲート信号

基板レイアウト

図8. MAX15046ステップダウン電源を使用したリファレンスデザインの2層レイアウト

図8. MAX15046ステップダウン電源を使用したリファレンスデザインの2層レイアウト

この記事に関して

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成