要約
MAX2655は、1575MHzのGPS周波数において動作し、14.1dBの利得と1.45dBのノイズ指数を達成しており、8.3mAしか消費しません。MAX2655は、高入力IP3で設計されており、セルラパワーアンプがGPSレシーバに漏れるようなセルラアプリケーションでの動作を向上するものです。MAX2655は本質的に安定したデバイスです。安定度係数Kとデルタを測定し、その結果を記します。
追加情報:
はじめに
高3次インターセプトポイント(IP3)の低ノイズアンプ(LNA) MAX2655は、GPSでのアプリケーション用に設計されたものです。MAX2655は、50Ωのオンチップ内部出力マッチングを実装しているので、外付けのマッチング部品は不要です。MAX2655のシャットダウン機能により、動作電流は0.1µAに低減され、外部電源スイッチは不要となります。
MAX2655は、1575MHzのGPS周波数において動作し、14.1dBの利得と1.45dBのノイズ指数を達成し、8.3mAしか消費しません。MAX2655は、高入力IP3で設計されており、セルラパワーアンプがGPSレシーバに漏れるようなセルラアプリケーションでの動作を向上するものです。
MAX2655のIP3は、1個の外付けバイアス抵抗(RBIAS)によって調整可能で、特定のアプリケーションに合わせて消費電流を最適化することができます。
MAX2655は、+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作し、小型6ピンSC70パッケージで利用可能です。
MAX2655は本質的に安定したデバイスです。以下の図に示すように安定度係数Kとデルタを測定しました。利用可能な単方向トランスデューサの最大利得を図11と図12に示します。これは、入力と出力がマッチングしたときに利用できる最大利得です。
測定のセットアップ
MAX2655評価キット¹を使用し、VCC = 3V、ICC = 8.3mA、RBIAS = 511Ωに設定しました。MAX2655のプリント基板(PCB)は、厚さ10ミル(0.254mm)で誘電率が4.6の1オンス銅の層をFR4上に形成したものです。MAX2655評価キットを変更し、入力トレース、出力トレース、および入力マッチング回路を取り除いています。
Sパラメータ測定は、SOLT (Short、Open、Load、Through)キャリブレーションで較正したヒューレットパッカード社の8753ベクトルネットワークアナライザ(VNA)を用いて実施しました。VNAとMAX2655アンプ間の接続には、カスケードマクロテック社の250umピッチFPC (固定ピッチ対応)のGS (グランド/信号)ウェハープローブを使用しました。これらのプローブを使用して高度な再現性²を実現しました。カスケードマクロテック社のインピーダンス標準基板103-726を標準としてSOLTで使用しました。プローブは、入力(ピン3)と出力(ピン6)上に直接配置しました。VNAは、-30dBm入力電力用に設定し、500MHz~3.7GHzまで掃引しました。
図
図1. デルタ対周波数
図2. K対周波数
図3. S21対周波数
図4. S11対周波数
図5. S12対周波数
図6. S22対周波数
図7. 入力リターン損失対周波数
図8. 出力リターン損失対周波数
図9. 不整合利得対周波数
図10. アイソレーション対周波数
図11. 最大利得と不整合利得対周波数
図12. 利得とリターン損失対周波数
注
- MAX2654/MAX2655/MAX2656評価キットのデータシート
- E. GodshalkおよびG. Sundberg 「Characterization of Surface Mount Components at Microwave Frequencies Using Wafer Probes」第53回ARFTG会議ダイジェスト、1999年6月18日、131~138ページ
- Tri T. Ha, 「Solid-State Microwave Amplifier Design」, John Wiley & Sons, New York, 1981, Chapter 2 pp. 34-37.
- Marion Lee Edwards and Jeffrey H. Sinsky, 「A new Criterion for Linear 2-Port Stability Using a Single Geometrically Derived Parameter」, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 40, No. 12, pp. 2303-2311, Dec. 1992.
- MAX2654/MAX2655/MAX2656のデータシート
- Cascade Microtech
- Impedance Standard Substrate Data Sheet
この記事に関して
製品
製品カテゴリ