Overview
設計リソース
設計/統合ファイル
- Schematic of MAX2323 Evaluation Kit
- Bill of Materials Pt 1
- Bill of Materials Pt 2
説明
MAX2323は、単一でディジタルのIF出力ポートを備えた形で開発されています。183MHzの共通IFを用いても、どちらのディジタルミキサの利得も、良好なレシーバ感度を得るには十分なものです。またこれらのIP2性能とその他の関連パラメータは、CDMA電話機における1/2 IFとその他の干渉源に対処するだけのマージンを備えています。このアプリケーションでは、CDMAデュアルバンド/デュアルモード電話機のフロントエンド設計用としてMAX2323を試験し、正常に適用できることがわかりました。このプロジェクトで必要な回路修正は、FMアナログとセルラ/PCSディジタルのミキサを183MHzのIFに合わせてチューニングし直すことでした。
MAX2323低ノイズアンプ(LNA)およびミキサは、デュアルバンドのCDMAセルラ電話の電話機用に設計されていますが、デュアルバンドのTDMA、GSM、EDGE、またはWCDMAのアプリケーションにも使用できます。先行モデル(MAX2320)と異なる点は、セルラバンドのLNAに3つ目の「中利得」状態を追加して、ヒステリシス切り替えマージンを向上しているという点です。またMAX2323は、パッケージがより小型になり(28ピンQFN)、入力3次インターセプトが増大されています。
機能と利点
重要なお知らせと免責事項
アナログ・デバイセズの設計情報およびリソースに関する「リファレンス・デザイン免責事項」をご確認ください。
使用されている製品
Documentation & Resources
-
REP018 Design Files2021/03/03ZIP126 K
Support & Training
Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.