Overview
設計リソース
設計/統合ファイル
- Block Diagram of the Receive-Path Application
- Bill of Materials Pt 1
- Bill of Materials Pt 2
- Schematic of the MAX2323 Evaluation Kit with the MAX2325 IC Installed
説明
MAX2325のアプリケーション回路は、110MHz IFを用いた日本のセルラバンドに適合するよう、米国のセルラバンドのLNAとミキサのRFマッチング用の標準BOM (Bill of Materials:部品表)を変更しました。さらに、エンドカスタマの要求事項との整合性を確保するための測定を行いました。MAX2325の性能は、米国のセルラ周波数においても、データシートの仕様に完全に準拠することが明らかになりました。
MAX2325の性能の評価には、MAX2325の機能のスーパーセットが用意されているMAX2323の評価キットを使用しました。
MAX2325の低ノイズアンプ(LNA)およびミキサは、シングルバンドCDMAセルラ電話の電話機用に設計されたものですが、800~900MHz帯域のTDMA、GSM、またはEDGEの各アプリケーションでも使用することができます。MAX2325と先代モデル(MAX2324)の相違点は、MAX2325には3つ目のLNA状態である「中利得」が追加されているということであり、これにより、ヒステリシス切り替えマージンが向上しています。MAX2325も小型パッケージ(28-QFN)で提供されており、3次入力インターセプトが向上しています。
重要なお知らせと免責事項
アナログ・デバイセズの設計情報およびリソースに関する「リファレンス・デザイン免責事項」をご確認ください。
使用されている製品
Documentation & Resources
-
REP016 Design Files2021/03/03ZIP112 K
Support & Training
Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.