Overview
設計リソース
設計/統合ファイル
- Block Diagram of the Transmit-Path Application
- Schematic of the MAX2264 Evaluation Kit
- Measurement Test Setup
説明
狭帯域CDMAで以下の性能を満足するよう、高電力パワーアンプMAX2264の経路を特性化してチューニングしました。すなわち、+28dBmのPoutで、26.8dBの利得、28%の効率、ACPR1 = -48.5dBc、およびACPR2 = -59.0dBcを得るというものです。28%という低いPAEが示すように、この動作はかなり深いリニアモードです。通常、MAX2264は33%以上の効率と少なくとも-44dBcのACPR1が得られるようにチューニングされます。これらのテストには評価ボードを使用しました。
MAX2264リニアRFパワーアンプは、米国セルラバンドのIS-98ベースのCDMA、PDC、およびIS-136ベースのTDMAの各変調方式用に設計されています。最高レベルの低電力PAEを得るため、MAX2264は、オンチップのスイッチによるデュアル経路の切り替えアンプ機構を搭載しています。統計上、CDMA電話機は、ほとんどの場合低電力経路(約+16dBmの出力)で動作しおり、この状態でPAEを最適化することが必要となります。MAX2264は通常、低電力で12%のPAEを提供します。
重要なお知らせと免責事項
アナログ・デバイセズの設計情報およびリソースに関する「リファレンス・デザイン免責事項」をご確認ください。
使用されている製品
Documentation & Resources
-
REP015 Design Files2021/04/05ZIP64 K
Support & Training
Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.