Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

Overview

設計リソース

設計/統合ファイル

  • Schematic
  • BOM
  • PCB Layout
  • PCB Gerber
  • PCB CAD (PADS 9.0)
  • RL78 Platform
設計ファイルのダウンロード 3.45 M

説明

Santa Cruzは、環境光(クリア)、赤色光、緑色光、青色光、赤外線、および温度の6種類の全内蔵センサーを6.5mm x 25mmの小型プリント基板(PCB)上に備えた、世界最小のIO-Link光センサーです。Analog Devices、Renesas® Electronics、およびTechnologie Management Gruppe Technologie und Engineering (TMG TE)が協力し、IO-Linkバージョン1.1/1.0準拠の光センサーリファレンスデザインとしてSanta Cruzを設計しました。Santa Cruzデザインは、業界標準のAnalog DevicesのIO-Linkデバイストランシーバ(MAX14821)、TMG TEのIO-Linkデバイススタックを利用するRenesasの超低電力、16ビットマイクロコントローラ(RL78)、およびAnalog Devicesの光センサー(MAX44008)で構成されます。図1を参照してください。1980年代以降、産業用フィールドバスにより、より賢い機器、より素早い設置、配線の低減、およびより簡単な保守が実現されてきました。しかしながら、共通に使用できる単一規格が無かったことにより、混乱や、トレーニングの課題、高コスト、および機器間の互換性の問題も発生しています1。IO-Linkは、国際規格(IEC 61131-9)として採用された、センサーやアクチュエータとの通信に使用される最初のオープンな、フィールドバスに依存しない、低コストのポイント間シリアル通信プロトコルです2。IO-Linkは最終的に、世界中の産業用機器との相互運用性を標準化します。IO-LinkはPLCから直接設置することも、また、すべての標準フィールドバスに組み込むこともできるため、急速に、Santa Cruz (MAXREFDES23#)のようなスマートデバイスとユニバーサルに通信するための事実上の業界標準となっています。シンプルながらインテリジェントであるIO-Linkによって、業界最小の低コストスマートセンサーが可能になります。

Figure 1. The Santa Cruz reference design block diagram.

図1. Santa Cruzリファレンスデザインのブロック図

機能と利点

特長

  • 世界最小のIO-Link光センサー:6.5mm x 25mm
  • 低コスト
  • IEC 61131-9
  • IO-Linkバージョン1.1および1.0準拠
  • フィールドバスに依存しない
  • TVS (過渡電圧サプレッサ)ダイオードの準拠規格
    IEC 61000-4-2 (ESD)
    IEC 61000-4-4 (EFT)
  • 自動センサー置換
  • 低電力
  • 逆極性および短絡保護

競争優位性

  • 最小サイズ
  • M12丸型ハウジング対応/大型のボックスケース不要
  • 低コスト

アプリケーション

  • IO-Linkセンサー
  • 産業用光センサー
  • カラーセンサー
  • コントラストセンサー
  • カラーソーティング
  • ガス、液体分析
  • ラベル確認
  • リッド挿入検証
  • 収縮包装確認
  • 耐タンパーシール確認
  • 目視検査の代替
  • 自動ディスプレイ輝度
  • プロセス制御
  • 産業オートメーション
  • PLC

使用されている製品

Details Section

Support & Training

Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.