Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

Overview

設計リソース

設計/統合ファイル

  • Schematic
  • PCB Layout
  • Assembly Files
  • Tools & Models
設計ファイルのダウンロード 8.21 M

評価用ボード

型番に"Z"が付いているものは、RoHS対応製品です。 本回路の評価には以下の評価用ボードが必要です。

  • MAXREFDES183# EV Kit
在庫確認と購入

説明

MAXREFDES183は、バッテリを電源とするフル機能のポータブル高精度電圧/電流キャリブレータのリファレンス設計です。MAXREFDES183#は、設定変更可能な産業用アナログI/OデバイスMAX22000を使用し、ソフトウェアであらゆる設定が可能な汎用IO(アナログ入力または出力、コモン・ピンの電圧または電流)を備えています。業界標準のバナナ・プラグを使用し、ケルビン検出、測温抵抗体(RTD)または熱電対を使用するリモート温度測定、および温度シミュレーションを行うことができます。MAXREFDES183#は高精度測定用の温度補償機能と加熱機能を内蔵しています。

産業用フォーム・ファクタにまとめられたMAXREFDES183#は、USBインターフェースとタッチ・コントロール式のディスプレイを備えています。電源は充電式のリチウムイオン(Li+)バッテリで(ユーザが用意)、36時間(代表値)の動作が可能です。Li+バッテリは保護機能付きのMAX17320バッテリ残量ゲージ・デバイスによってモニタされ、ボードに搭載されたMAX17498A昇圧コンバータによりUSBを通じて充電できます。より高電圧のHVDDレールやHVSSレールを含むすべての電圧レールは、アナログ・デバイセズのDC/DCコンバータを使ってバッテリ電圧から生成されます。このリファレンス設計は、104mm × 83mmのプリント回路基板(PCB)上にすべて収められています。

設定可能なモードには、UIO端子とGND端子を使用するアナログ電圧入力(±10.5V)、アナログ電流入力(±21mA)、アナログ電圧出力(±10.5V)、およびアナログ電流出力(±21mA)モードが含まれています。また、0~+50°Cの動作温度範囲で最大0.01%という優れた精度を実現しています。

MAXREFDES183#はオープンPCBの形で提供されますが、アナログ・デバイセズは、3Dプリンタで作成できるMAXREFDES183#用のケースを設計しました。設計ファイルについては下記を参照してください。

設計ファイルやソフトウェアは「設計リソース(Design Resource)」タブからダウンロードでき、ボードもここで購入可能です。

機能と利点

  • ポータブル軽量高精度キャリブレータ
  • 0~+50°Cの動作温度範囲で最大0.01%の精度
  • USB充電が可能なバッテリ
  • 電圧/電流/温度

Details Section

Support & Training

Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.