Overview
設計リソース
説明
MAXREFDES1214はポータブルUSBチャージャで、リチウムイオン(Li+)バッテリを使用してUSB Standard-AコネクタからUSB機器に充電します。バッテリはMicro-USBを介して充電することができます。MAXREFDES1214は、両方のUSBポートでUSBバッテリチャージャ(BC) 1.2仕様に準拠しています。このデザインは動的チャージャ検出を備え、ソースの能力に基づいて許容されるバッテリへの最大充電電流を自動的に設定します。また、USB BC 1.2準拠の機器に加えてApple® 1A充電に対応するUSBアダプタエミュレータも備えています。柔軟性をさらに高めるために、I2Cバスはバックブーストレギュレータのフォルト監視およびシャットダウン機能を提供します
機能と利点
- バッテリチャージャ入力電流:最大1A
- USB Standard-A出力電流:最大1.5A
- 4400mAhリチウムイオンバッテリ
- USB Standard-A出力の熱および過電流保護
- I2Cヘッダによって柔軟なロジックレベルに対応:1.8V~5.0V
- オレンジのLEDによってバッテリ充電中を表示
- バッテリとチャージャ間に外付け逆流防止ダイオードは不要
重要なお知らせと免責事項
アナログ・デバイセズの設計情報およびリソースに関する「リファレンス・デザイン免責事項」をご確認ください。
Documentation & Resources
Support & Training
Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.