ハイエンドのASICやFPGAに電力供給する、フォルト保護を備えた38V/10A DC/DC μModule®レギュレータ
産業用機器、自動車、航空電子機器などの過酷な環境で電気的システム内にパルス負荷状態や異常な障害が生じると、公称24VDCまたは36VDCの分散型バスに広範囲の電圧トランジェント(サージ)が発生する可能性があります。この障害は、38Vに達する(または38Vを超える)変化と6V以下に低下する変化で、1ミリ秒から1分の間生じる可能性があります。この障害の厳しさは多くの場合、入力電圧が高いほどより大きな問題になります。LTM4641は、ハイサイド・スイッチングMOSFETが短絡状態であっても負荷に過度の電圧ストレスがかからないようにすることにより、この問題に対処しています。 LTM®4641は、先進の入力保護機能および負荷保護機能を備えた、スイッチ・モードの10A降圧DC/DC μModule®レギュレータです。入力低電圧、過熱、入力過電圧、出力過電圧の各フォルトのトリップ検出しきい値はカスタマイズできます。フォルト状態は、ラッチオフ、ヒステリシスを持った再起動応答、ディスエーブルのいずれかに設定できます。パッケージ内には、スイッチング・コントローラIC、ハウスキーピングIC、パワーMOSFET、インダクタ、過電圧ドライバ、バイアス回路、およびサポート部品が収容されています。このデバイスは、4V~38V(起動時は4.5V)の入力電圧で動作し、ポイントオブロードの電圧をリモート検出する外付け抵抗ネットワークによって設定される0.6V~6Vの出力電圧をサポートしています。
LTM4641 製品詳細ページハイエンドのASICやFPGAに電力供給する、フォルト保護を備えた38V/10A DC/DC μModule®レギュレータ