意味 ワイヤードAND:複数のハイインピーダンス(オープンコレクタまたはオープンドレイン)出力ピンは信号ライン(バスなど)に接続され、システムが一つしかオンにならないように設計されている場合、ワイヤードAND信号ができる。ロジカルAND機能と同等の機能を達成する。(信号検出によって機能はORとして見られるため「ワイヤードOR」という言葉も使われる。) 同義語 Wired-Or 用語を検索(アルファベット順): 文字を選択する 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z