SMR: 特化モバイル無線
SMRとは
意味
Specialized Mobile Radio (特化モバイル無線):2ペアの25kHzチャネルを使用する896MHz~901MHz帯(800MHz帯)、および2ペアの12.5kHzチャネルを使用する935MHz~940MHz帯(900MHz帯)を指す。FCCによって、これらの周波数帯には10個の20チャネルブロックが割り当てられている。900MHz SMRは主に、無線ディスパッチ、ページング、およびワイヤレスデータ通信で使用されている。同義語
Specialized Mobile Radio用語を検索(アルファベット順):