製品概要

機能と利点

  • LT8604Cは反転降圧として設定
  • VIN:3.2V~42V
  • VOUT:抵抗:–0.8V~–34Vの範囲でプログラム可能(デフォルトの出力電圧は–5V)
  • 最大出力電流:120mA
  • デフォルトのスイッチング周波数:2.0MHz
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz

製品概要

デモ回路SCP-LT8604C-IEVALZは、正電圧から負電圧へのDC電圧変換を行うための反転降圧トポロジとして構成された、高効率の42V、120mA同期整流式降圧レギュレータです。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT8604Cの動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8604Cのデータシートを参照してください。

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・ツール
シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・アプリケーションは、ハードウェア評価用ボードのシグナル・チェーン電源シリーズに対応するコンパニオン・ソフトウェア・ツールです。

ハードウェア (7)

Extender Boards

Adapter

Breakout Boards