製品概要
機能と利点
- 降圧構成のLT8604C
- VIN:3.2V~42V
- VOUT:抵抗:0.8V~34Vの範囲でプログラム可能(デフォルトの出力電圧は5V)
- 最大出力電流:120mA
- 帰還:VIOC制御搭載のリニア電圧レギュレータにより対応
- デフォルトのスイッチング周波数:2.0MHz
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
製品概要
デモ回路SCP-LT8604C-BEVALZは、42V、120mAの高効率の同期整流式降圧レギュレータです。このボードのSCP-LT8604C-IEVALZバージョンを使用すれば、幅広い入力範囲によって反転も可能です。
シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。
- SCP-INPUT-EVALZ
- SCP-OUTPUT-EVALZ
- SCP-FILTER-EVALZ
- SCP-THRUBRD-EVALZ
- SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- SCP-5X1-EVALZ
SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。
デモ・マニュアルには、LT8604Cの動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8604Cのデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・ツール2021/02/08
-
SCP-LT8604C-BEVALZ - Schematic2021/12/07PDF80 K
-
SCP-LT8604C-BEVALZ - Demo Manual2021/12/07PDF1 M
-
SCP-LT8604C-BEVALZ - Design Files2021/12/07ZIP3 M