製品概要
製品概要
SC-USB-SPI2#は、コンピュータのUSBインタフェース接続をSC2200で使用されるシリアルパラレルインタフェース(SPI)に変換するために使用されるアダプタです。このアダプタは、SC2200の評価キットの動作には必要ありません。プロトタイプのデバッグおよび/または製造時のリニアライザの設定(ボード上のマイクロコントローラなどの他の手段が利用可能でない場合)にのみ推奨されます。
SC2200とともに使用するために必要なのは2つの接続のみで、外部電源は不要です。ホストコンピュータからのUSB接続は、標準のUSB 2.0ケーブル(オス-micro-USB B)を介して行い、SC-USB-SPI2#上のメスコネクタ(J20)に接続します。SC2200を内蔵したボードとSC-USB-SPI2#アダプタ間のインタフェース接続は、J1を介して行います。
このアダプタは、一度にSC2200 GUIの1つのインスタンスの実行にのみ使用することができます。複数のSC2200 GUIを実行して同じSPI通信パイプを開こうとすると、競合が発生します。
標準動作温度:+25℃
アプリケーション
- アンプ:A/AB級、ドハティ
- 平均PA出力電力例:セルラインフラストラクチャ:27dBm~40dBm
- BTSアンプ、RRH、ブースタアンプ、リピータ、小型セル、マイクロセル、ピコセル、DAS、AASおよびMIMOシステム
- セルラインフラストラクチャ
- PAプロセス:LDMOS、GaN、HBT、GaAsおよびInGaP
- シングル/マルチキャリア、マルチスタンダード:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE、およびTD-LTE
- 広範囲のPAおよび出力電力
対象となる製品
関連資料
-
SCUSBSPI2: USB-to-SPI Interface Adapter for SC2200 Data Sheet (Rev. 0)2016/04/08PDF506K