製品概要

機能と利点

  • USBデバイスからSC18XXインタフェースへの容易な接続を提供
  • SC18XX GUIの1つのインスタンスの使用が可能
  • 外部電源不要

製品概要

SC-USB-SPIは、コンピュータのUSBインタフェース接続をSC18XXで使用されるシリアルパラレルインタフェース(SPI)に変換するために使用されるアダプタです。SC18XXとともに使用するために必要なのは2つの接続のみで、外部電源は不要です。ホストコンピュータからのUSB接続は、標準のUSB 2.0ケーブルを介して行い、SC-USB-SPIのUSB-Bメスコネクタ(J3)に接続します。SC18XXとUSB-SPIアダプタを内蔵する回路アセンブリ間のインタフェース接続は、J2を介して行います。

このアダプタは、一度にSC18XX GUIの1つのインスタンスの実行にのみ使用することができます。複数のSC18XX GUIを実行して同じSPI通信パイプを開こうとすると、競合が発生します。

アプリケーション

  • 放送インフラストラクチャ
  • セルラインフラストラクチャ
  • マイクロ波バックホール
  • 広範囲のPAおよび出力電力

対象となる製品