製品概要
機能と利点
- PC制御のI/Oプラットフォーム
- USBから給電
- 80mAで3.3VをEVキットに供給
- SPIバス:8MHzバースト
- I²C/2線式バス:高速400kHz/標準100kHz
- I²C SCLクロック拡張に対応
- エキスパンダボードに1.5kΩのI²Cバスプルアップ抵抗を搭載
- MINIQUSB-XHVはSCL/SDAで3.3Vを超えるI²Cバス障害からMINIQUSBを保護します。
製品概要
マキシムコマンドモジュール(MINIQUSB)はUSBを経由してPCからコマンドを受け取り、SPI™またはSMBus™/I²C対応のインタフェースを構築します。MINIQUSBを利用するマキシム評価キット(EVキット)にはカスタムソフトウェアが必要で、評価システム(EVシステム)としてEVキットと合わせて注文することができます。EVシステムの型番は、EVキットの対応データシートに記載されています。
EVシステムは、MINIQUSBなどのインタフェースボードとカスタムソフトウェアを組み合わせたEVキットです。クイックスタートと詳細な操作方法については、該当するEVキットマニュアルを参照してください。
MINIQUSBモジュールは、マキシム/ダラス製品のみを評価するために選択されたマキシムEVシステムの一部として提供されます。MINIQUSBを開発対象として用いることはサポートされていません。この目的のためには、MAXQ2000のEVキットのデータシートを参照してください。
Windows® 95またはWindows NTのサポートの場合は、CMOD232またはCMAXQ232*を代わりに使用する必要があります。
対象となる製品
関連資料
-
UG-4450: Getting Started with the MAX6651 Fan Controller2009/08/11PDF110K
-
MINIQUSB: Evaluates: SPI and SMBus/I²C-Compatible Parts Data Sheet (Rev. 1)2008/05/05PDF333K