製品概要
機能と利点
- コードのロードおよびデバッグが容易
- インタフェースによりインアプリケーションデバッグ機能を提供
- ステップバイステップの実行トレーシング
- コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント設定
- データメモリの表示および編集
- 対応ロジックレベル:1.1V~3.6V
- JTAGおよび1-Wireプロトコルに対応
- 各アダプタが固有のシリアルIDを備えているため、COMポートの競合なしに複数のアダプタを接続可能
- ファームウェアのアップグレードが必要な場合、フィールドでのアップグレードが可能
- 筐体による短絡およびESDからの保護
製品概要
MAXQ® USB-JTAG/1-Wire®アダプタは、MAXQマイクロコントローラのJTAGまたは1-WireポートとPCとのインタフェースを行うための簡便な方法です。EVキットをホストPC上の対応ソフトウェアツールとともに使用して、プログラム可能MAXQマイクロコントローラのコードのロードおよびデバッグを行うことができます。EVキットには、MAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタ、インタフェースケーブル、およびUSBミニBケーブルが含まれています。