製品概要

機能と利点

  • 同梱のUSB-JTAGアダプタを使用することでコードのロードとデバッグが容易
  • JTAGインタフェースが提供するアプリケーション内のデバッグ機能
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレスまたはデータメモリアドレスでのブレークポイント
    • データメモリまたはレジスタコンテンツの閲覧および編集
  • 3.3V電圧レギュレータ内蔵(5V入力、JTAGまたはUSBから給電)
  • 8つのユーザー入力プッシュボタンスイッチ
  • USB Mini-BコネクタによってMAXQ622 USBインタフェースおよびトランシーバにアクセス可能
  • 試作エリア
  • 付属のボード回路図が便利なリファレンスデザインを提供

製品概要

MAXQ622の評価キット(EVキット)は、バッテリ駆動アプリケーション向け、USBインタフェースを備えた低電力16ビットRISCマイクロコントローラのMAXQ622の性能を容易に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットには、赤外線(IR)送信および受信デバイス、USB Mini-Bインタフェース、プロセッサのI/Oポートピンへのアクセスを提供するヘッダ、5V単一電源入力、およびユーザー入力用の8つのプッシュボタンスイッチの台を搭載したMAXQ622のEVキットボードが含まれます。付属のソフトウェア、USB-JTAGアダプタ、およびUSBケーブルをPCに接続することによって、このEVキットは、MAXQ622 RISCプロセッサの全体的な性能を評価するだけでなく、アプリケーションの開発やデバッキングにも最適な完全な機能的システムを提供します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動ポータブル機器
  • 民生用エレクトロニクス
  • 家庭電化製品
  • 遠隔制御
  • 白物家電

対象となる製品