製品概要
機能と利点
- 同梱のUSB-JTAG/1-Wireアダプタを使用してコードを容易にロードおよびデバッグ
- JTAGインタフェースはアプリケーション内のデバッグ機能を提供
- ステップバイステップの実行トレース
- コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント
- データメモリまたはレジスタ内容の表示および編集
- RS-232通信用シリアル-USBインタフェース
- ポートピンヘッダ
- 受信および送信IR LED用の取付穴およびパッド
製品概要
この評価キットは、赤外線アプリケーション向けの16ビット、RISCマイクロコントローラであるMAXQ617の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。マザーボードは、シリアル通信用USBポート、プログラミングおよびデバッグ用JTAGヘッダ、USBまたはJTAGからの給電用電圧レギュレータ、受信および送信IR LED、およびポートピンヘッダを備えています。マザーボードと共に、USB-JTAG/1-Wire®アダプタ、MAXQ617ドーターカード、A-MicroB USBケーブル、A-MiniB USBケーブル、および10ピンJTAGリボンケーブルも同梱されています。この評価キットは、MAXQ617をターゲットとしたアプリケーションを開発およびデバッグするための堅牢なプラットフォームを提供します。
アプリケーション
- スマートフォン用ユニバーサルリモートコントロール
- タブレット用ユニバーサルリモートコントロール
対象となる製品
関連資料
-
MAXQ617EVKIT: Evaluation Kit for MAXQ617 Data Sheet (Rev. 2)2015/11/02PDF2M