製品概要

機能と利点

  • 同梱のJTAGボードを使用することで容易にコードのロードとデバッグが可能
  • JTAGインタフェースが提供するアプリケーション内のデバッグ機能
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスでのブレークポイント
    • データメモリの閲覧および編集
  • 短時間での製品開発およびデバッギングを可能にする2行 x 20文字のLCDモジュールを同梱
  • 3.3Vおよび1.8Vリニアレギュレータ搭載
  • 4x4キーパッドマトリックス
  • 外部トリガ回路との接続用に自己破壊入力をヘッダに配置
  • メモリバックアップおよびリアルタイムクロック動作用バッテリ
  • シリアルポート0および1用にレベル変換されたRS-232インタフェース
  • 試験用/拡張用ヘッダ
  • 試作用ICカードアプリケーションに2つのスマートカードソケット(1つはフルサイズソケット、1つはSIMソケット)
  • USBコネクタ
  • 外部プログラムコード保存用4MBフラッシュおよび外部データ保存用4MB SRAM (MAXQ1103に内蔵された512KBのフラッシュと32KB SRAMとは別)
  • 付属のボード回路図が便利なリファレンスデザインとして活用可能

製品概要

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAXQ1103)の評価キット(EVキット)は、MAXQ1103の機能を手軽に評価することができる実証済みのプラットフォームです。このEVキットの基板にはMAXQ1103、2つのスマートカードソケット、PINパッド、および金融端末設計に着手するにあたり必要となるすべての通信用コネクタが実装されています。同梱される電源、ソフトウェア、シリアル-JTAG変換ボード、およびシリアルケーブルをパーソナルコンピュータに接続することによって、このEVキットはMAXQ1103の機能を評価するのに最適かつ完全に機能的なシステムとなります。