製品概要
機能と利点
- MAXQ1065ソケットボードの機能を実証
- Raspberry Pi® 3 Model B/B+およびRaspberry Pi 2 Model Bに対応
- Arduino® UNOマザーボード対応
- USB 2.0-SPI通信用のUSBコネクタを提供
- カスタム配線用の便利なコネクタ
- 動作電圧:1.8Vおよび3.3V
- ソフトウェア開発キット(SDK) — MAXQ1065のウェブページからのご請求に応じて提供
製品概要
MAXQ1065の評価キット(EVキット)は、MAXQ1065GTC+の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVキットは、12ピンTDFNパッケージの5つのMAXQ1065GTC+デバイス、および評価用12ピンTDFNソケットボードのMAXQ1065で構成されます。
このデバイスはファームウェアの開発が不要で、エンベデッド、コネクテッド製品の完全なセキュリティの実装を迅速かつ容易にします。MAXQ1065コプロセッサを最初から設計に組み込むか、または既存の設計に追加して、機器の機密性、真正性、および完全性を保証することができます。
アプリケーション
- 複製防止、偽造防止、機能および使用制御
- 証明管理
- 相互認証
- セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート
- セキュア通信:鍵交換、TLS
- セキュアデータストレージ
- システムレベルのタンパー保護および完全性
関連資料
-
MAXQ1065EVKIT: Evaluation Kit for the MAXQ1065 Data Sheet (Rev. 4)2021/07/27PDF6 M
-
MAXQ1065EVKIT Files - Design Files2022/10/10ZIP897K