製品概要

機能と利点

  • USB給電動作
  • USB-I2C/SPIインターフェース
  • Pmod対応形状
  • 柔軟な構成
  • MAX32625PICO高速開発プラットフォーム
  • ドラッグ&ドロップ・プログラミング
  • 小型PCB面積
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAXPICO2PMBアダプタ・ボードは、Pmodコネクタを介して接続された評価用キット(EVキット)またはデモ・ボードと迅速に相互動作するためのI2Cインターフェースを提供する完全実装および試験済みPCBです。

このアダプタ・ボードは、MAX32625PICOマイクロコントローラ、ジャンパ、およびPmodコネクタからなる高速開発プラットフォームを備えています。ジャンパの設定によって、ボード上に実装されたI2Cラインのプルアップ抵抗を選択できます。また、電源レール・ジャンパを介してI2Cラインのプルアップ電圧を選択するオプションも備えています。Pmodコネクタは1つのI2Cポートと2つのSPIポートを提供し、便利な評価を実現します。

MAXPICO2PMBレジスタ・マップ・ツールは、MAXPICO2PMBアダプタ・ボードとインターフェースするWindowsアプリケーションです。固有のI2Cレジスタ・マップ情報および集積回路のレジスタ・フィールドの記述を含んだ*.regmapファイルをインポートできます。このアプリケーションは、仮想シリアル・ポートを通してMAXPICO2PMBアダプタ・ボード上のMAX32625PICOマイクロコントローラにコマンドを送信します。MAX32625PICOマイクロコントローラはI2Cコマンドを送信し、Pmodコネクタを介して接続されたEVキットまたはデモ・ボードと通信します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発