製品概要

機能と利点

  • 高集積ソリューション
  • 入力範囲:3.6V~5.5V
  • 出力の設定値:3.3V (最大1Aの出力電流を供給)
  • 高効率:95.2% (VIN = 5V、VOUT = 3.3V / 0.4A)
  • スイッチング周波数:4MHz
  • PFM機能によって軽負荷効率を向上
  • 固定内部ソフトスタート時間:1ms
  • PGOOD出力、VINへのプルアップ抵抗実装
  • 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAXM17624の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高周波、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCパワーモジュールのMAXM17624を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大1Aの負荷に対して3.3V出力を提供するように設定されています。このEVキットは選択可能なモード、およびオープンドレインのPGOOD信号を備えています。MAXM17624のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17624のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バッテリ動作アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • ポイントオブロード電源
  • 標準5Vレール電源