製品概要

機能と利点

  • 高集積ソリューション、シールドされたインダクタ内蔵
  • 広い入力範囲:7.5V~60V
  • 出力の設定値:5V、出力電流:最大1.5A
  • 高効率:92% (VIN = 12V、VOUT = 5V、0.5A時)
  • スイッチング周波数:900kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • ソフトスタート時間の設定値:1ms
  • PWM動作モード
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR-22 Class B準拠

製品概要

MAXM17575の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCパワーモジュールのMAXM17575を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大1.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために900kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。MAXM17575モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。MAXM17575モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17575のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • 分散電源レギュレーション
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用電源

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション